17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

しっくりがっちり薄手”(1双入)

通常単価(税別)
220
税込単価
242
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・小指の指又が下がってしっくりフィットし、指の付け根にゴムが入ってがっちりフィットします。【用...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    軍手
  • 仕様
    ボツ
  • ホワイト
  • 厚さ(mm)
    1.5
  • 手のひら周り(cm)
    15
  • 材質1
    繊維部:綿100%
  • 材質2
    すべり止め部:塩化ビニール
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 全長(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番

サイズ

JANコード

トラスココード

全長(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

RoHS?最小発注数量
L
4965277004938
787-1279
23.5
7.5
49.000
10
1個
M
4965277004921
787-1287
21.5
7
40.000
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
220
( 242 )
1日目
220
( 242 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小指の指又が下がってしっくりフィットし、指の付け根にゴムが入ってがっちりフィットします。
【用途】
・一般軽作業

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

しっくりがっちり薄手”(1双入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
しっくりがっちり薄手”(1双入)
しっくりがっちり厚手”(1双入)
福徳 日本小次郎5双組
福徳 日本さくら5双組
福徳 日本一郎5双組
福徳 Vドットのびのび
メーカー福徳産業福徳産業福徳産業福徳産業福徳産業福徳産業
通常価格220191933986864320
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ軍手軍手軍手軍手軍手-
仕様ボツボツボツボツボツ-
ホワイトホワイトホワイトホワイトホワイトホワイト
厚さ(mm)1.52.51.51.51.51.5
手のひら周り(cm)151619182019

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軍手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト