17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

階段用MYゴムマット K-90 Mグレー 4980025

階段用MYゴムマット K-90 Mグレー

型番:

4980025
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

4980025の仕様・寸法情報

商品タイプ
ノンスリップマット
形状
シートタイプ
色
Mグレー
JANコード
4964079024984
トラスココード
802-0912
質量(g)
4800.0
材質1
ゴムチップ 塩ビ不使用
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

型番リスト

表示件数
型番
4980025
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,614円
( 13,875円 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・さまざまな場所の外部階段に使用が可能な高いクッション性とノンスリップ効果をもったゴムチップタイプの階段、通路用マットです
・ゴムチップが音と振動を吸収し、騒音防止に効果があります
【用途】
・階段用
【商品仕様】
・500×900×10mm
・ミヅシマ 階段用MYゴムマット K-90 Mグレー
・JANコード:4964079024984
・トラスココード:802-0912
・質量:4.8kg
【材質/仕上】
・ゴムチップ
・塩ビ不使用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

階段用MYゴムマット K-90 Mグレーの型番4980025のページです。 型番4980025に関する仕様情報を記載しております。
階段用MYゴムマット K-90 Mグレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
階段用MYゴムマット K-90 Mグレー
ミヅシマ 階段用MYゴムマット Kー90 Mグリーン
ミヅシマ 階段用MYゴムマット Kー90 Mパープル
ミヅシマ 階段用MYゴムマット Sー90 Mグレー
ミヅシマ 階段用MYゴムマット Kー120 Mグレー
ミヅシマ 階段用MYゴムマット Sー90 Mグリーン
メーカーミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業
通常価格12,614円12,614円12,614円9,311円14,723円11,935円
通常出荷日18日目18日目18日目18日目13日目14日目
商品タイプノンスリップマットノンスリップマットノンスリップマットノンスリップマットノンスリップマット-
形状シートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプ-
色MグレーMグリーンMパープルMグレーMグレー-
JANコード496407902498449640790249464964079024953496407902492249640790250424964079024885
トラスココード802-0912802-0908802-0909802-0907802-0917802-0903

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました