17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

FESTOOL コードレスドリル アングルアタッチメント XS-AS 497951

FESTOOL コードレスドリル アングルアタッチメント XS-AS

通常単価(税別)
30,228
税込単価
33,251
通常出荷日:14日目

【特長】・FESTOOL CXS、TXS用、アングルアタッチメントです。・狭い場所での作業に便利です。...

詳細を確認
  • JANコード
    4014549157022
  • トラスココード
    824-5782
  • 質量(g)
    227.000

型番:

497951
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

497951の仕様・寸法情報

JANコード
4014549157022
トラスココード
824-5782
質量(g)
227.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
497951
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,228
( 33,251 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・FESTOOL CXS、TXS用、アングルアタッチメントです。
・狭い場所での作業に便利です。
・セントロテック式で着脱が簡単です。
【用途】
・狭い場所でのネジ・ボルトの締め付け、緩め、穴あけ作業。
【商品仕様】
・セントロテック式
・JANコード:4014549157022
・トラスココード:824-5782
・質量:227g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

FESTOOL コードレスドリル アングルアタッチメント XS-ASの型番497951のページです。 型番497951に関する仕様情報を記載しております。
FESTOOL コードレスドリル アングルアタッチメント XS-ASのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FESTOOL コードレスドリル アングルアタッチメント XS-AS
FESTOOL コードレスドリル デプスストップ DD-DC
FESTOOL コードレスドリル セントロテックチャック WH-CE
コードレスドライバー
電動ドライバー用アングルヘッド
9mm溝ビット用アングルアダプター
メーカーFESTOOLFESTOOLFESTOOLボッシュエスコボッシュ
通常価格30,22843,48610,2998,003 -7,3477,425
通常出荷日14日目14日目14日目1日目〜1日目1日目
JANコード401454915702240145490569984014549034323---
トラスココード824-5782824-5670824-5609---
質量(g)227.000351.00055.000---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました