ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
KTC(京都機械工具) 両口スパナ KTC(京都機械工具) |
|
トップ工業 電動ドリル用ドリルチャック |
|
ミスミ スチール製カゴ台車 (樹脂製底板)【1~5個入り】 |

【特長】
・セントロテック式で、これ1セットさえあれば作業・メンテナンスが便利です。
・ミニシステナー入りです。
【用途】
・ボルト・ねじの締め付け、緩め作業。
【商品仕様】
・1/4ソケット、4-13mm
・+・-・ヘックス・トルクス、19種ビット
・ショート・ロング、エクステンション
・ラチェット・セントロテックハンドル
・ミニシステナーセット
・JANコード:4014549155479
・トラスココード:824-5781
・質量:1157g


PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ボール付ロング六角棒レンチセット(レインボー)

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミヤナガ
デルタゴンビットSDSプラス
4.8通常価格(税別):1,007円~

ミヤナガ
アンカー打込棒
0通常価格(税別):2,018円~

マキタ
3Dプラス超硬ドリル(SDSプラスシャンク)
0通常価格(税別):3,013円~

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):4,694円~

マキタ
40Vmaxリチウムイオンバッテリ
0通常価格(税別):17,490円~

サンコーミタチ
電動工具用カーボンブラシ ミタチ
4.5通常価格(税別):584円~

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):5,604円

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,876円~

トラスコ中山
ツールバランサー(ロープ径2.5mm)
4.4通常価格(税別):4,522円~