17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

KAKURI PPワンタッチベルト38mm ブルー KS-50 49749

KAKURI PPワンタッチベルト38mm ブルー KS-50

通常単価(税別)
2,296円
税込単価
2,526円
通常出荷日:6日目

【特長】・特殊加工生地で縦方向のよれに強い作業ベルトです。【商品仕様】・幅(mm):38・全長(mm)...

詳細を確認

    型番:

    49749
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    49749の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    49749
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,296円
    ( 2,526円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・特殊加工生地で縦方向のよれに強い作業ベルトです。
    【商品仕様】
    ・幅(mm):38
    ・全長(mm):1150
    ・全長(mm):1150
    ・ワンタッチで簡単装着
    ・JANコード:4969402497497
    ・トラスココード:817-9302
    ・質量:90g
    【材質/仕上】
    ・ベルト:ポリプロピレン
    ・バックル:ポリアセタール

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    KAKURI PPワンタッチベルト38mm ブルー KS-50の型番49749のページです。 型番49749に関する仕様情報を記載しております。
    KAKURI PPワンタッチベルト38mm ブルー KS-50のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    KAKURI PPワンタッチベルト38mm ブルー KS-50
    KAKURI PPワンタッチベルト38mm ネイビー KS-50
    KAKURI PPワンタッチベルト38mm カーキ KS-50
    KAKURI PPワンタッチベルト48mm ブルー KS-51
    KAKURI PPワンタッチベルト48mm ブラック KS-51
    PPワンタッチベルト 38mm・48mm
    メーカーKAKURI(角利産業)KAKURI(角利産業)KAKURI(角利産業)KAKURI(角利産業)KAKURI(角利産業)KAKURI(角利産業)
    通常価格2,296円2,296円2,419円2,853円2,994円1,565円 -
    通常出荷日6日目6日目5日目6日目2日目在庫品1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    作業ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました