17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

FESTOOL IAS 3 ライトホース 5m AS 497213

FESTOOL IAS 3 ライトホース 5m AS

通常単価(税別)
91,897円
税込単価
101,087円
通常出荷日:14日目

【特長】・FESTOOLエアーサンダー専用ホースです。FESTOOL集塵機と共に使います。・2in1式...

詳細を確認

    型番:

    497213
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    497213の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 14日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    497213
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    91,897円
    ( 101,087円 )
    14日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・FESTOOLエアーサンダー専用ホースです。FESTOOL集塵機と共に使います。
    ・2in1式、エアー供給と集塵が一体で作業性抜群です。
    ・帯電防止ホースで冬季の静電気ショックを抑制します。
    【用途】
    ・FESTOOLエアー工具集塵用。
    【商品仕様】
    ・2in1エアーホース内臓、ワンタッチ接続
    ・ホース長さ:5m
    ・JANコード:4014549140192
    ・トラスココード:824-5745
    ・質量:2732g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    FESTOOL IAS 3 ライトホース 5m ASの型番497213のページです。 型番497213に関する仕様情報を記載しております。
    FESTOOL IAS 3 ライトホース 5m ASのレビュー
    この商品のレビューはありません

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました