17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

FESTOOL サンドペーパー GR D125 P60 50枚入り 497166

FESTOOL サンドペーパー GR D125 P60 50枚入り【50個入り】

通常単価(税別)
15,173円
税込単価
16,690円
通常出荷日:14日目

【特長】・D125mm用、9穴サンドペーパーです。・マジック式です。・アルミナとセラミック砥粒を使用し...

詳細を確認

    型番:

    497166
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (50個入り)

    497166の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 14日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    497166
    最小発注数量
    1パック

    50個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    15,173円
    ( 16,690円 )
    14日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・D125mm用、9穴サンドペーパーです。
    ・マジック式です。
    ・アルミナとセラミック砥粒を使用し、研磨力と耐久性に優れ、均一で滑らかなサンディングができるため、後研磨が容易です。
    ・他社様多穴パッドをお使いならば、他社様製サンダーお使いの方にもおすすめです。
    【用途】
    ・下地処理から仕上げファインサンディングまで。
    ・フィラーサンディング。
    ・クリアコート(特にVOC)。
    ・自動車補修に最適。
    【商品仕様】
    ・基材:紙
    ・粒度:P60
    ・色:スカイブルー
    ・外径:125
    ・入数:50
    ・JANコード:4014549138038
    ・トラスココード:824-5734
    ・質量:413g
    【材質/仕上】
    ・基材:紙

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    FESTOOL サンドペーパー GR D125 P60 50枚入りの型番497166のページです。 型番497166に関する仕様情報を記載しております。
    FESTOOL サンドペーパー GR D125 P60 50枚入りのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    FESTOOL サンドペーパー GR D125 P60 50枚入り
    FESTOOL サンドペーパー GR D90 P60 50枚入り
    FESTOOL サンドペーパー RU2 D125 P60 50枚入り
    FESTOOL サンドペーパー GR D125 P40 50枚入り
    FESTOOL サンドペーパー GR V93 P60 50枚入り
    FESTOOL サンドペーパー GR D125 P150 100枚入り
    メーカーFESTOOLFESTOOLFESTOOLFESTOOLFESTOOLFESTOOL
    通常価格15,173円10,745円15,173円16,244円8,665円21,381円
    通常出荷日14日目14日目14日目14日目14日目14日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました