ツール用品技術窓口

【特長】
・80x130mm用、サンドペーパーです。
・マジック式です。
・アルミナとセラミック砥粒を使用し、研磨力と耐久性に優れ、均一で滑らかなサンディングができるため、後研磨が容易です。
【用途】
・下地処理から仕上げファインサンディングまで。
・フィラーサンディング。
・クリアコート(特にVOC)。
・自動車補修に最適。
【商品仕様】
・基材:紙
・粒度:P220
・色:スカイブルー
・寸法:80x133mm
・入数:100
・JANコード:4014549138410
・トラスココード:824-5725
・質量:420g
【材質/仕上】
・基材:紙


FESTOOL
サンドペーパー PL2
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウィザ(旧:アークランドサカモト)
プロクソン製ミニルーター用 切断砥石
4通常価格(税別):665円

UHT
ポリパーラバーパット
3.5通常価格(税別):4,368円~

エスコ
サークルカッター(超硬付)
0通常価格(税別):6,235円

マキタ
充電式エアダスタAS
0通常価格(税別):20,290円~

ベッセル
電動スリムラチェット
0通常価格(税別):15,464円~

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):5,604円

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,236円~

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):4,694円~

遠藤工業
ツールバランサー(ロープ径2mm)
4.5通常価格(税別):6,174円~