ツール用品技術窓口
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
新明丹【1~10個入り】
ミスミ
通常価格(税別):5,836円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
通常価格(税別):23,303円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PET製耐高温テープ
通常価格(税別):655円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ポリイミドテープ
通常価格(税別):800円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ
通常価格(税別):2,633円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】平織りマスキングテープ
通常価格(税別):54円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
両面テープ(厚手)【5個入り】
ミスミ
通常価格(税別):1,670円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】一般用途両面テープ(耐熱温度0~80度)
通常価格(税別):80円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】
・115x120mmx200枚、ロールサンドペーパーです。
・手作業用です。
・アルミナとセラミック砥粒を使用し、研磨力と耐久性に優れ、均一で滑らかなサンディングができるため、後研磨が容易です。
【用途】
・下地処理から仕上げファインサンディングまで。
・フィラーサンディング。
・クリアコート(特にVOC)。
・自動車補修に最適。
【商品仕様】
・色:スカイブルー
・粒度:P180
・寸法:115x120mm、25mロールタイプ
・基材:フォーム
・JANコード:4014549137253
・トラスココード:824-5718
・質量:1730g
【材質/仕上】
・基材:フォーム

FESTOOL
ハンドサンダー 496962用サンドペーパー
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本研紙
耐水研磨紙
4.5通常価格(税別):6,024円~

スリーエムジャパン
スポンジ研磨材 114×140mm
5通常価格(税別):357円~

スリーエムジャパン
3M(TM)スポンジ研磨材
4.7通常価格(税別):295円~

理研コランダム
研磨布 228×280mm
4.7通常価格(税別):478円~

トラスコ中山
シートペーパー
4.5通常価格(税別):120円~

スリーエムジャパン
スコッチ・ブライト 工業用パッド 切れるタイプ
4.6通常価格(税別):3,047円

トラスコ中山
研磨布ロールペーパー
3通常価格(税別):3,292円~

ノリタケコーテッドアブレーシブ
研磨布シート(Nシート) 230×280mm
5通常価格(税別):4,597円~

トラスコ中山
1/3カットペーパーシリーズ(耐水ペーパー)
5通常価格(税別):400円~