ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

FESTOOL グラナットソフト P150 115mmx25m

FESTOOL グラナットソフト P150 115mmx25m 497092
通常単価(税別)
26,024円
税込単価
28,626円
通常出荷日:14日目

【特長】・115x120mmx200枚、ロールサンドペーパーです。・手作業用です。・アルミナとセラミッ...

詳細を確認

型番:

497092
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

497092の仕様・寸法情報

商品タイプ
空研ぎペーパー
-
-

型番リスト

表示件数
型番
497092
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,024円
( 28,626円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・115x120mmx200枚、ロールサンドペーパーです。
・手作業用です。
・アルミナとセラミック砥粒を使用し、研磨力と耐久性に優れ、均一で滑らかなサンディングができるため、後研磨が容易です。
【用途】
・下地処理から仕上げファインサンディングまで。
・フィラーサンディング。
・クリアコート(特にVOC)。
・自動車補修に最適。
【商品仕様】
・色:スカイブルー
・粒度:P150
・寸法:115x120mm、25mロールタイプ
・基材:フォーム
・JANコード:4014549137246
・トラスココード:824-5717
・質量:1775g
【材質/仕上】
・基材:フォーム

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

FESTOOL グラナットソフト P150 115mmx25mの型番497092のページです。 型番497092に関する仕様情報を記載しております。
FESTOOL グラナットソフト P150 115mmx25mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FESTOOL グラナットソフト P150 115mmx25m
FESTOOL グラナットソフト P120 115mmx25m
FESTOOL グラナットソフト P320 115mmx25m
FESTOOL グラナットソフト P180 115mmx25m
25x150mm/ #600 ダイヤモンド研磨シート
25x150mm/#1250 ダイヤモンド研磨シート
メーカーFESTOOLFESTOOLFESTOOLFESTOOLエスコエスコ
通常価格26,024円26,024円26,024円26,024円2,024円2,024円
通常出荷日14日目14日目14日目14日目3日目3日目
商品タイプ空研ぎペーパー空研ぎペーパー空研ぎペーパー空研ぎペーパーダイヤシートダイヤシート

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました