17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

FESTOOL 交換ドリルビット ツイストHSS D8/75 M/10x 10本 495310

FESTOOL 交換ドリルビット ツイストHSS D8/75 M/10x 10本【10個入り】

通常単価(税別)
9,540円
税込単価
10,494円
通常出荷日:14日目

【特長】・交換用、ドリルビットセットです。【用途】・金属一般用穴あけ作業。【商品仕様】・交換式ドリルビ...

詳細を確認
  • JANコード
    4014549096918
  • トラスココード
    824-5684
  • 質量(g)
    179.000
  • 材質1
    特殊鋼

型番:

495310
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

495310の仕様・寸法情報

JANコード
4014549096918
トラスココード
824-5684
質量(g)
179.000
材質1
特殊鋼

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
495310
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,540円
( 10,494円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換用、ドリルビットセットです。
【用途】
・金属一般用穴あけ作業。
【商品仕様】
・交換式ドリルビット用、スペアドリルビットセット。 D8mm、5本入り
・JANコード:4014549096918
・トラスココード:824-5684
・質量:179g
【材質/仕上】
・特殊鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

FESTOOL 交換ドリルビット ツイストHSS D8/75 M/10x 10本の型番495310のページです。 型番495310に関する仕様情報を記載しております。
FESTOOL 交換ドリルビット ツイストHSS D8/75 M/10x 10本のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FESTOOL 交換ドリルビット ツイストHSS D8/75 M/10x 10本
FESTOOL 交換ドリルビット ツイスト HSS D10/75 M/10x
FESTOOL 交換ドリルビット ツイストHSS D5/52 M/10x 10本
FESTOOL 交換ドリルビット ツイストHSS D6/57 M/10x 10本
FESTOOL 交換ドリルビット ツイストHSS D3/33 M/10x 10本
FESTOOL 交換ドリルビット ツイストHSS D4/43 M/10x 10本
メーカーFESTOOLFESTOOLFESTOOLFESTOOLFESTOOLFESTOOL
通常価格9,540円13,834円6,860円8,022円4,547円5,726円
通常出荷日14日目14日目14日目14日目14日目14日目
JANコード401454909691840145490969254014549050880401454905091040145490508354014549050866
トラスココード824-5684824-5685824-5666824-5668824-5662824-5664
質量(g)179.000227.000107.000155.00030.00059.000
材質1特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました