17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

FESTOOL ドリルビットケース(3-10mm 10本) Twist dril 495128

FESTOOL ドリルビットケース(3-10mm 10本) Twist dril

通常単価(税別)
28,259円
税込単価
31,085円
通常出荷日:25日目

【特長】・セントロテック用、交換式ドリルビット10本セットです。【用途】・金属一般用穴あけ作業。【商品...

詳細を確認
  • JANコード
    4014549090312
  • トラスココード
    824-5679
  • 質量(g)
    651.000
  • 材質1
    特殊鋼

型番:

495128
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
【商品仕様】
・セントロテック式
・交換式 ドリルビットセット
・D3、D3.5、D4、D4.5、D5、D5.5、D6、D6.5、D8、D10 各1本、交換用ヘックスレンチ付き

495128の仕様・寸法情報

JANコード
4014549090312
トラスココード
824-5679
質量(g)
651.000
材質1
特殊鋼

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 25日以内

型番リスト

表示件数
型番
495128
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,259円
( 31,085円 )
25日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・セントロテック用、交換式ドリルビット10本セットです。
【用途】
・金属一般用穴あけ作業。
【商品仕様】
・セントロテック式
・交換式、ドリルビットセット。 D3、D3.5、D4、D4.5、D5、D5.5、D6、D6.5、D8、D10 各1本、交換用ヘックスレンチ付き
・JANコード:4014549090312
・トラスココード:824-5679
・質量:651g
【材質/仕上】
・特殊鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

FESTOOL ドリルビットケース(3-10mm 10本) Twist drilの型番495128のページです。 型番495128に関する仕様情報を記載しております。
FESTOOL ドリルビットケース(3-10mm 10本) Twist drilのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FESTOOL ドリルビットケース(3-10mm 10本) Twist dril
FESTOOL 交換ドリルビット ツイストHSS D3/33 M/10x 10本
FESTOOL 交換ドリルビット ツイストHSS D5/52 M/10x 10本
FESTOOL 交換ドリルビット ツイストHSS D8/75 M/10x 10本
FESTOOL 交換ドリルビット ツイストHSS D6/57 M/10x 10本
FESTOOL 交換ドリルビット ツイストHSS D4/43 M/10x 10本
メーカーFESTOOLFESTOOLFESTOOLFESTOOLFESTOOLFESTOOL
通常価格28,259円4,547円6,860円9,540円8,022円5,726円
通常出荷日25日目14日目14日目14日目14日目14日目
JANコード401454909031240145490508354014549050880401454909691840145490509104014549050866
トラスココード824-5679824-5662824-5666824-5684824-5668824-5664
質量(g)651.00030.000107.000179.000155.00059.000
材質1特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました