ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 洗面器排水パッキン

カクダイ 洗面器排水パッキン 495-100-32
通常単価(税別)
806
税込単価
887
通常出荷日:9日目

【特長】・排水金具取付パッキンセット・金属製横穴金物、丸鉢金物専用・パッケージサイズ W75ミリ×H1...

詳細を確認

型番:

495-100-32
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

495-100-32の仕様・寸法情報

JANコード
4972353495115
トラスココード
807-6959
材質1
呼25:SBR、PE 呼32:NBR、SBR、PE
-
-

型番リスト

表示件数
型番
495-100-32
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
806
( 887 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・排水金具取付パッキンセット
・金属製横穴金物、丸鉢金物専用
・パッケージサイズ W75ミリ×H105ミリ×D15ミリ
・品番のうしろは呼
【商品仕様】
・洗面器排水パッキン
・JANコード:4972353495115
・トラスココード:807-6959
・質量:0g
【材質/仕上】
・呼25:SBR、PE 呼32:NBR、SBR、PE

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 洗面器排水パッキンの型番495-100-32のページです。 型番495-100-32に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 洗面器排水パッキンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 洗面器排水パッキン
カクダイ 洗面器排水パッキン
カクダイ シンク排水パッキン(小)
クランク用パッキン
カクダイ マス用パッキン
カクダイ マス用パッキン
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格8068065504757251,188
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235349511549723534951084972353940325497235310133749723534390344972353439065
トラスココード807-6959807-6958807-3497807-4131807-6726807-6722
材質1呼25:SBR、PE 呼32:NBR、SBR、PE呼25:SBR、PE  呼32:NBR、SBR、PENR材質 NBREPDMEPDM
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました