ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 洗面器排水パッキン

カクダイ 洗面器排水パッキン 495-100-25
通常単価(税別)
850円
税込単価
935円
通常出荷日:9日目

【特長】・排水金具取付パッキンセット・金属製横穴金物、丸鉢金物専用・パッケージサイズ W75ミリ×H1...

詳細を確認

型番:

495-100-25
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

495-100-25の仕様・寸法情報

JANコード
4972353495108
トラスココード
807-6958
質量(g)
14.000
材質1
呼25:SBR、PE  呼32:NBR、SBR、PE

型番リスト

表示件数
型番
495-100-25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
850円
( 935円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・排水金具取付パッキンセット
・金属製横穴金物、丸鉢金物専用
・パッケージサイズ W75ミリ×H105ミリ×D15ミリ
・品番のうしろは呼
【商品仕様】
・洗面器排水パッキン
・JANコード:4972353495108
・トラスココード:807-6958
・質量:14.0g
【材質/仕上】
・呼25:SBR、PE 呼32:NBR、SBR、PE

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 洗面器排水パッキンの型番495-100-25のページです。 型番495-100-25に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 洗面器排水パッキンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 洗面器排水パッキン
カクダイ シンク排水パッキン(小)
クランク用パッキン
カクダイ マス用パッキン
カクダイ 調整パッキン
カクダイ パッキン ニトリルゴム
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格850円596円506円669円538円374円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目1日目
JANコード497235349510849723539403254972353101337497235343900349723539189044972353072484
トラスココード807-6958807-3497807-4131807-6723807-2833807-4060
質量(g)14.00017.0004.00029.7004.4001.000
材質1呼25:SBR、PE  呼32:NBR、SBR、PENR材質 NBREPDMNBR材質 NBR

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました