17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フシ太郎 替刃 4950-K

フシ太郎 替刃

通常単価(税別)
2,295円
税込単価
2,525円
通常出荷日:4日目

【特長】・No.4950フシ太郎用替刃です。

  • 質量(g)
    45.000

型番:

4950-K
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4950-Kの仕様・寸法情報

質量(g)
45.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
4950-K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,295円
( 2,525円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・No.4950フシ太郎用替刃です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フシ太郎 替刃の型番4950-Kのページです。 型番4950-Kに関する仕様情報を記載しております。
フシ太郎 替刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フシ太郎 替刃
フシ太郎
フシ太郎 軸
フシ太郎 木栓削り
セットウハンマー用木柄
カストリハンマー 横刃用木柄/カストリハンマー 縦刃用木柄
メーカースターエムスターエムスターエムスターエムオーエッチ工業オーエッチ工業
通常価格2,295円17,558円2,295円8,314円1,029円 -923円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目1日目
質量(g)45.000641.00047.000---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました