17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フシ太郎 木栓削り 4950-B

フシ太郎 木栓削り

通常単価(税別)
8,314円
税込単価
9,145円
通常出荷日:4日目

【特長】・節穴より少し太い枝を木栓削りで削ります。・枝径30mmまで使用可能です。

  • 全長 (mm)
    160

型番:

4950-B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4950-Bの仕様・寸法情報

全長(mm)
160
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
4950-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,314円
( 9,145円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・節穴より少し太い枝を木栓削りで削ります。
・枝径30mmまで使用可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フシ太郎 木栓削りの型番4950-Bのページです。 型番4950-Bに関する仕様情報を記載しております。
フシ太郎 木栓削りのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フシ太郎 木栓削り
ウレタンカケヤ(木柄)
木柄ゴムハンマー(黒)
木柄シリコンハンマー(小)
金象 木槌 45 柄付
八角掛矢
メーカースターエムオーエッチ工業M&MM&M浅香工業トンボ工業
通常価格8,314円23,557円 -658円1,513円2,220円5,169円 -
通常出荷日4日目9日目5日目5日目2日目1日目
全長(mm)160900305335300900
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト