17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が13型番あります。

36号Aベルト

36号Aベルト
通常単価(税別)
2,4853,324
税込単価
2,7343,656
通常出荷日:6日目

【特長】・継目(ジョイント)のない厚手の袋織綿布を基材とした研磨ベルトです。・袋織独特のクッション性が...

詳細を確認
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
36
809-3873
215.000
10個
40
809-3874
185.000
10個
50
809-3876
185.000
10個
60
809-3877
140.000
10個
80
809-3879
125.000
10個
100
809-3864
115.000
10個
120
809-3865
105.000
10個
150
809-3866
90.000
10個
180
809-3867
80.000
10個
240
809-3869
70.000
10個
320
809-3872
70.000
10個
400
809-3875
70.000
10個
600
809-3878
70.000
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,047
( 3,352 )
6日目
2,779
( 3,057 )
6日目
2,717
( 2,989 )
6日目
2,717
( 2,989 )
6日目
2,551
( 2,806 )
6日目
2,485
( 2,734 )
6日目
2,485
( 2,734 )
6日目
2,485
( 2,734 )
6日目
2,485
( 2,734 )
6日目
2,485
( 2,734 )
6日目
2,485
( 2,734 )
6日目
2,485
( 2,734 )
6日目
3,324
( 3,656 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・継目(ジョイント)のない厚手の袋織綿布を基材とした研磨ベルトです。
・袋織独特のクッション性がソフトで優しい仕上げ面をつくりあげます。
【用途】
・金属製品、電気機器、木材等の下地から仕上げ研磨まで。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

36号Aベルトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
36号Aベルト
36号エンドレスベルト
3M(TM)レジンボンドクロスベルト"363A"
レジンクロスベルト 砥粒:アランダム砥粒 A DAXB-K-FL シリーズ
セラカット布ベルト
スコッチ・ブライト 仕上げベルト
メーカー理研コランダム理研コランダムスリーエムジャパンアズワン三共理化学スリーエムジャパン
通常価格2,485-12,403 -649 -8,046 -4654,078 -
通常出荷日6日目4日目1日目〜9日目〜2日目1日目
幅(mm)10010010010012100
長さ(mm)915915915915330915
砥粒AAA(A)AAセラミックA
砥材A-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルト研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト