17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フシ太郎 4950

フシ太郎

通常単価(税別)
17,558円
税込単価
19,314円
通常出荷日:4日目

【特長】・節穴に木栓を入れて節を綺麗に再生させます。【用途】・シニ節、ヌケ節の再生

  • 材質1
    木栓削り本体:アルミ
  • 材質2
    替刃:ハイス鋼
  • 材質3
    テーパー錐:特殊鋼
  • 材質4
    軸:炭素鋼
  • 質量(g)
    641.000

型番:

4950
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4950の仕様・寸法情報

材質1
木栓削り本体:アルミ
材質2
替刃:ハイス鋼
材質3
テーパー錐:特殊鋼
材質4
軸:炭素鋼
質量(g)
641.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
4950
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,558円
( 19,314円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・節穴に木栓を入れて節を綺麗に再生させます。
【用途】
・シニ節、ヌケ節の再生

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フシ太郎の型番4950のページです。 型番4950に関する仕様情報を記載しております。
フシ太郎のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フシ太郎
フシ太郎 軸
フシ太郎 替刃
フシ太郎 木栓削り
パイプ柄バールトンカチ
50mmx 650g ショックレスハンマー(ウレタン)
メーカースターエムスターエムスターエムスターエム土牛エスコ
通常価格17,558円2,295円2,295円8,314円3,311円 -8,662円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目5日目1日目
材質1木栓削り本体:アルミ-----
材質2替刃:ハイス鋼-----
材質3テーパー錐:特殊鋼-----
材質4軸:炭素鋼-----
質量(g)641.00047.00045.000---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました