17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

FESTOOL コードレスドリル デプスストップ DD-DC 493539

FESTOOL コードレスドリル デプスストップ DD-DC

通常単価(税別)
43,486円
税込単価
47,835円
通常出荷日:14日目

【特長】・FESTOOL ドリルドライバー用、アタッチメントです。・深さ調整ができます。・セントロテッ...

詳細を確認
  • JANコード
    4014549056998
  • トラスココード
    824-5670
  • 質量(g)
    351.000

型番:

493539
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

493539の仕様・寸法情報

JANコード
4014549056998
トラスココード
824-5670
質量(g)
351.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
493539
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,486円
( 47,835円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・FESTOOL ドリルドライバー用、アタッチメントです。
・深さ調整ができます。
・セントロテック式で着脱が簡単です。
【用途】
・穴あけ作業。
【商品仕様】
・セントロテック式
・JANコード:4014549056998
・トラスココード:824-5670
・質量:351g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

FESTOOL コードレスドリル デプスストップ DD-DCの型番493539のページです。 型番493539に関する仕様情報を記載しております。
FESTOOL コードレスドリル デプスストップ DD-DCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FESTOOL コードレスドリル デプスストップ DD-DC
FESTOOL コードレスドリル セントロテックチャック WH-CE
FESTOOL コードレスドリル アングルアタッチメント XS-AS
コードレスドライバー アイ・エックス・オー
充電ドリルドライバー EZ1DD2
EXENA 充電ドリルドライバー EZ1DD3/4シリーズ
メーカーFESTOOLFESTOOLFESTOOLボッシュPanasonicPanasonic
通常価格43,486円10,299円30,228円8,947円39,948円 -5,333円 -
通常出荷日14日目14日目14日目1日目1日目〜7日目〜
JANコード401454905699840145490343234014549157022---
トラスココード824-5670824-5609824-5782---
質量(g)351.00055.000227.000---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました