ツール用品技術窓口

【特長】
・D125mm用、9穴サンドペーパーです。
・マジック式です。
・他社様多穴パッドをお使いならば、他社様製サンダーお使いの方にもおすすめです。
【用途】
・強化コンクリート・強化樹脂。
・素地調整・足付け。
・汚れ落とし。
・粗研磨・さび落とし・剥離。
【商品仕様】
・基材:紙
・粒度:P24
・色:茶
・外径:125
・入数:25
・JANコード:4014549040829
・トラスココード:824-5645
・質量:531g
【材質/仕上】
・基材:紙


FESTOOL
サンドペーパー PL2
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウィザ(旧:アークランドサカモト)
プロクソン製ミニルーター用 切断砥石
4通常価格(税別):665円

UHT
ポリパーラバーパット
3.5通常価格(税別):4,368円~

エスコ
サークルカッター(超硬付)
0通常価格(税別):6,235円

マキタ
充電式エアダスタAS
0通常価格(税別):20,290円~

ベッセル
電動スリムラチェット
0通常価格(税別):15,464円~

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):5,604円

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,236円~

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):4,694円~

遠藤工業
ツールバランサー(ロープ径2mm)
4.5通常価格(税別):6,174円~