ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミヅシマ エルゴフレックス #3 430×900mm 4930601

ミヅシマ エルゴフレックス #3 430×900mm

通常単価(税別)
4,266
税込単価
4,693
通常出荷日:4日目

【特長】・立ち仕事の疲労緩和に効果のある発泡塩化ビニール製のマットです・レジマットや工場作業下等で職場...

詳細を確認

ご注意

  • タイプによりスロープフチ形状が異なります 製造上の問題で3%前後のサイズ誤差が発生します

型番:

4930601
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4930601の仕様・寸法情報

商品タイプ
疲労軽減マット
形状
シートタイプ
JANコード
4964079031456
トラスココード
802-0780
質量(g)
928.000
材質1
発泡塩化ビニール
幅(mm)
430
長さ(mm)
900

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
4930601
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,266
( 4,693 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・立ち仕事の疲労緩和に効果のある発泡塩化ビニール製のマットです
・レジマットや工場作業下等で職場環境の改善に効果があります
【用途】
・疲労軽減マット
・レジタイプ
【商品仕様】
・430x900mm
・質量:(g)928
・ミヅシマ エルゴフレックス #3 430×900mm
・JANコード:4964079031456
・トラスココード:802-0780
・質量:928g
【材質/仕上】
・材質/発泡塩化ビニール

ご注意

  • タイプによりスロープフチ形状が異なります 製造上の問題で3%前後のサイズ誤差が発生します

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミヅシマ エルゴフレックス #3 430×900mmの型番4930601のページです。 型番4930601に関する仕様情報を記載しております。
ミヅシマ エルゴフレックス #3 430×900mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミヅシマ エルゴフレックス #3 430×900mm
エルゴフレックス
ミヅシマ エクシータフマット 600×900mm ブラウン
粘着クリーンマット 600mm×900mm
粘着クリーンマット フレーム 600mm×900mm用
吸油マットDP-2 600mm×900mm(防炎・ロールタイプ)
メーカーミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業トラスコ中山トラスコ中山山崎産業
通常価格4,2666,095 -8,93916,43520,6602,280
通常出荷日4日目4日目4日目1日目2日目1日目
商品タイプ疲労軽減マット疲労軽減マット-クリーンマットクリーンマット吸油・吸水マット
形状シートタイプ--シートタイプ-ロールタイプ
JANコード4964079031456-----
トラスココード802-0780-----
質量(g)928.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト