17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

FESTOOL マグネット式 ビットホルダー ロング BV 150 CE 492540

FESTOOL マグネット式 ビットホルダー ロング BV 150 CE

通常単価(税別)
8,870円
税込単価
9,757円
通常出荷日:14日目

【特長】・セントロテックロングビットホルダです。FESTOOLドリルドライバー、495228セントロテ...

詳細を確認
  • JANコード
    4014549034668
  • トラスココード
    824-5641
  • 質量(g)
    75.000

型番:

492540
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

492540の仕様・寸法情報

JANコード
4014549034668
トラスココード
824-5641
質量(g)
75.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
492540
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,870円
( 9,757円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・セントロテックロングビットホルダです。FESTOOLドリルドライバー、495228セントロテック式ドライバーハンドルと共にお使い頂けます。
【用途】
・ボルト・ねじの締め付け、緩め作業。
【商品仕様】
・セントロテック式
・JANコード:4014549034668
・トラスココード:824-5641
・質量:75g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

FESTOOL マグネット式 ビットホルダー ロング BV 150 CEの型番492540のページです。 型番492540に関する仕様情報を記載しております。
FESTOOL マグネット式 ビットホルダー ロング BV 150 CEのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FESTOOL マグネット式 ビットホルダー ロング BV 150 CE
FESTOOL 木工用ドリルビット D5 CE/W
FESTOOL 木工用ドリルビット D3 CE/W
FESTOOL 木工用ドリルビット D4 CE/W
FESTOOL 木工用ドリルビット D10 CE/W
FESTOOL 木工用ドリルビット D6 CE/W
メーカーFESTOOLFESTOOLFESTOOLFESTOOLFESTOOLFESTOOL
通常価格8,870円4,118円4,029円4,029円5,869円4,306円
通常出荷日14日目14日目14日目14日目14日目14日目
JANコード401454903466840145490341324014549033845401454903412540145490341874014549034149
トラスココード824-5641824-5626824-5624824-5625824-5630824-5627
質量(g)75.00028.00025.00026.00047.000294.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました