17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

FESTOOL 木工用ドリルビット D3 CE/W 492512

FESTOOL 木工用ドリルビット D3 CE/W

通常単価(税別)
4,029円
税込単価
4,432円
通常出荷日:14日目

【特長】・セントロテック用、ドリルビットです。【用途】・木工一般用穴あけ作業。【商品仕様】・セントロテ...

詳細を確認
  • JANコード
    4014549033845
  • トラスココード
    824-5624
  • 質量(g)
    25.000
  • 材質1
    特殊鋼

型番:

492512
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

492512の仕様・寸法情報

JANコード
4014549033845
トラスココード
824-5624
質量(g)
25.000
材質1
特殊鋼

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
492512
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,029円
( 4,432円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・セントロテック用、ドリルビットです。
【用途】
・木工一般用穴あけ作業。
【商品仕様】
・セントロテック式
・ドリルビット。 D3mm、1本入り
・JANコード:4014549033845
・トラスココード:824-5624
・質量:25g
【材質/仕上】
・特殊鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

FESTOOL 木工用ドリルビット D3 CE/Wの型番492512のページです。 型番492512に関する仕様情報を記載しております。
FESTOOL 木工用ドリルビット D3 CE/Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FESTOOL 木工用ドリルビット D3 CE/W
FESTOOL 木工用ドリルビット D5 CE/W
FESTOOL 木工用ドリルビット D4 CE/W
FESTOOL 木工用ドリルビット D10 CE/W
FESTOOL 木工用ドリルビット D6 CE/W
FESTOOL 木工用ドリルビット D8 CE/W
メーカーFESTOOLFESTOOLFESTOOLFESTOOLFESTOOLFESTOOL
通常価格4,029円4,118円4,029円5,869円4,306円5,119円
通常出荷日14日目14日目14日目14日目14日目14日目
JANコード401454903384540145490341324014549034125401454903418740145490341494014549034170
トラスココード824-5624824-5626824-5625824-5630824-5627824-5629
質量(g)25.00028.00026.00047.000294.00037.000
材質1特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました