17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

FESTOOL サンドペーパー PL2 D125 S4000 15枚入り 492377

FESTOOL サンドペーパー PL2 D125 S4000 15枚入り【15個入り】

通常単価(税別)
13,602円
税込単価
14,962円
通常出荷日:14日目

【特長】・D125mm用、穴無しサンドペーパーです。・マジック式です。【用途】・プラスティック。・人口...

詳細を確認

    型番:

    492377
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (15個入り)

    492377の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 14日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    492377
    最小発注数量
    1パック

    15個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,602円
    ( 14,962円 )
    14日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・D125mm用、穴無しサンドペーパーです。
    ・マジック式です。
    【用途】
    ・プラスティック。
    ・人口大理石などの鉱物材。
    ・ハイグロスペイント。
    【商品仕様】
    ・基材:ニット地+スポンジ
    ・粒度:S4000
    ・色:グレー
    ・外径:125
    ・入数:15
    ・JANコード:4014549022573
    ・トラスココード:824-5620
    ・質量:145g
    【材質/仕上】
    ・基材:ニット地+スポンジ

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    FESTOOL サンドペーパー PL2 D125 S4000 15枚入りの型番492377のページです。 型番492377に関する仕様情報を記載しております。
    FESTOOL サンドペーパー PL2 D125 S4000 15枚入りのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    FESTOOL サンドペーパー PL2 D125 S4000 15枚入り
    FESTOOL サンドペーパー PL2 D150 S4000 15枚入り
    FESTOOL サンドペーパー PL2 D125 S400 15枚入り
    FESTOOL サンドペーパー PL2 D125 S500 15枚入り
    FESTOOL サンドペーパー PL2 D125 S1000 15枚入り
    FESTOOL サンドペーパー PL2 D125 S2000 15枚入り
    メーカーFESTOOLFESTOOLFESTOOLFESTOOLFESTOOLFESTOOL
    通常価格13,602円15,441円13,245円13,245円13,245円13,602円
    通常出荷日14日目14日目14日目14日目14日目14日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました