ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ ニシキウエス(シマウエス)(中古生地) |
|
ミスミ 色タオルウエス |
|
ミスミ 色タオルウエス(中古生地) |

【特長】
・D150mm用、穴無しサンドペーパーです。
・マジック式です。
【用途】
・プラスティック。
・人口大理石などの鉱物材。
・ハイグロスペイント。
【商品仕様】
・基材:ニット地+スポンジ
・粒度:S2000
・色:グレー
・外径:150
・入数:15
・JANコード:4014549022498
・トラスココード:824-5614
・質量:196g
【材質/仕上】
・基材:ニット地+スポンジ


FESTOOL
サンドペーパー PL2
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

E-Value
ケーブルクランプ PRO CCPシリーズ
5通常価格(税別):549円~

エスコ
φ40-210mm サークルカッター
5通常価格(税別):2,805円

パオック
充電式ハサミ RES-3.6V
3通常価格(税別):6,990円

エスコ
1.1-6.0mm ドリルセット(50本組/HSS)
0通常価格(税別):29,042円

マキタ
充電式ライト ML/M
0通常価格(税別):3,321円~

エスコ
1.0~6.0mm/51本組 ストレートドリルセット(Co-HSS)
0通常価格(税別):15,249円

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,876円~

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):5,604円

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):4,694円~