17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

FESTOOL コードレスドリル セントロテックチャック WH-CE 492135

FESTOOL コードレスドリル セントロテックチャック WH-CE

通常単価(税別)
10,299円
税込単価
11,329円
通常出荷日:14日目

【特長】・FESTOOL ドリルドライバー用、アタッチメントです。・様々なFESTOOLドリルドライバ...

詳細を確認
  • JANコード
    4014549034323
  • トラスココード
    824-5609
  • 質量(g)
    55.000

型番:

492135
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

492135の仕様・寸法情報

JANコード
4014549034323
トラスココード
824-5609
質量(g)
55.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
492135
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,299円
( 11,329円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・FESTOOL ドリルドライバー用、アタッチメントです。
・様々なFESTOOLドリルドライバー用先端工具が、ワンタッチで、素早く確実に、交換固定ができます。
・セントロテック式で着脱が簡単です。
【用途】
・FESTOOLセントロテック用チャック。
【商品仕様】
・セントロテック式
・JANコード:4014549034323
・トラスココード:824-5609
・質量:55g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

FESTOOL コードレスドリル セントロテックチャック WH-CEの型番492135のページです。 型番492135に関する仕様情報を記載しております。
FESTOOL コードレスドリル セントロテックチャック WH-CEのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FESTOOL コードレスドリル セントロテックチャック WH-CE
FESTOOL コードレスドリル デプスストップ DD-DC
FESTOOL コードレスドリル アングルアタッチメント XS-AS
コードレスドライバー アイ・エックス・オー
18V コードレス振動ドライバドリル
コードレスドリル D3613DA
メーカーFESTOOLFESTOOLFESTOOLボッシュHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格10,299円43,486円30,228円8,947円28,580円 -76,690円
通常出荷日14日目14日目14日目1日目7日目7日目
JANコード401454903432340145490569984014549157022---
トラスココード824-5609824-5670824-5782---
質量(g)55.000351.000227.000---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました