17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

FESTOOL サンディングパッド D125/8(硬) 492127

FESTOOL サンディングパッド D125/8(硬)

通常単価(税別)
13,335円
税込単価
14,669円
通常出荷日:14日目

【特長】・ロテックスRO125FEQ用サンディングパッドです。・FESTOOL独自のジェットストリーム...

詳細を確認

    型番:

    492127
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    492127の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 14日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    492127
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,335円
    ( 14,669円 )
    14日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ロテックスRO125FEQ用サンディングパッドです。
    ・FESTOOL独自のジェットストリームサンディングパッドです。集塵力向上、発熱抑制、目づまりを防止します。
    ・マジック式です。
    ・工具無しで交換できます。
    【用途】
    ・粗サンディング用。
    【商品仕様】
    ・サイズ:直径125mm
    ・マジック式
    ・粗サンディング用
    ・JANコード:4014549040317
    ・トラスココード:824-5608
    ・質量:138g
    【材質/仕上】
    ・基材:プラスティック

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    FESTOOL サンディングパッド D125/8(硬)の型番492127のページです。 型番492127に関する仕様情報を記載しております。
    FESTOOL サンディングパッド D125/8(硬)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    FESTOOL サンディングパッド D125/8(硬)
    FESTOOL サンドペーパー GR D125 P150 100枚入り
    FESTOOL サンドペーパー GR D125 P120 100枚入り
    FESTOOL サンドペーパー GR D125 P40 50枚入り
    FESTOOL サンドペーパー GR D125 P500 100枚入り
    FESTOOL サンドペーパー GR D125 P320 100枚入り
    メーカーFESTOOLFESTOOLFESTOOLFESTOOLFESTOOLFESTOOL
    通常価格13,335円21,381円21,381円16,244円21,381円21,381円
    通常出荷日14日目14日目14日目14日目14日目14日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました