ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 排水管シールワン

カクダイ 排水管シールワン 492-101-32
通常単価(税別)
762円
税込単価
838円
通常出荷日:9日目

【特長】・排水パイプ外径32ミリ用・パッケージサイズ W90ミリ×H125ミリ×D19ミリ・品番のうし...

詳細を確認

型番:

492-101-32
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

492-101-32の仕様・寸法情報

JANコード
4972353492107
トラスココード
807-6954
質量(g)
15.000
材質1
ABS

型番リスト

表示件数
型番
492-101-32
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
762円
( 838円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・排水パイプ外径32ミリ用
・パッケージサイズ W90ミリ×H125ミリ×D19ミリ
・品番のうしろは呼、( )内は穴径×高さ(ミリ)
【商品仕様】
・排水管シールワン
・JANコード:4972353492107
・トラスココード:807-6954
・質量:15.0g
【材質/仕上】
・ABS

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 排水管シールワンの型番492-101-32のページです。 型番492-101-32に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 排水管シールワンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 排水管シールワン
カクダイ 排水管シールワン 25×16
カクダイ 排水管シールワン 32×17
カクダイ 止水栓ワン
カクダイ 止水栓ワン
カクダイ 止水栓ワン
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格762円950円1,000円3,801円982円695円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235349210749723539449104972353944903497235307005349723530709854972353071104
トラスココード807-6954807-3509807-3508807-4037807-4040807-3165
質量(g)15.00013.9002055.00020.50010.000
材質1ABSステンレスステンレス材質 56X70、72X16は黄銅、80X15、100X15は銅、他はステンレス材質 56X70、72X16は黄銅、80X15、100X15は銅、他はステンレスステンレス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました