ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 防水パッキン

カクダイ 防水パッキン 492-050
通常単価(税別)
1,411
税込単価
1,552
通常出荷日:9日目

【特長】・器の底面に貼付けて切込穴からカウンター下への漏水を防止します。【商品仕様】・防水パッキン・J...

詳細を確認

型番:

492-050
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

492-050の仕様・寸法情報

JANコード
4972353030637
トラスココード
807-6951
材質1
EPDM
-
-

型番リスト

表示件数
型番
492-050
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,411
( 1,552 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・器の底面に貼付けて切込穴からカウンター下への漏水を防止します。
【商品仕様】
・防水パッキン
・JANコード:4972353030637
・トラスココード:807-6951
・質量:0g
【材質/仕上】
・EPDM

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 防水パッキンの型番492-050のページです。 型番492-050に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 防水パッキンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 防水パッキン
クランク用パッキン
カクダイ マス用パッキン
カクダイ マス用パッキン
カクダイ マス用パッキン
カクダイ マス用パッキン
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格1,4114751,123633725782
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235303063749723531013374972353439058497235343900349723534390344972353439041
トラスココード807-6951807-4131807-6721807-6723807-6726807-6720
材質1EPDM材質 NBREPDMEPDMEPDMEPDM

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました