ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • 横水栓(カップリング付)

    カクダイ

    横水栓(カップリング付)

    -

    通常価格(税別):4,296円~

    通常出荷日:1日目

  • エラスジョイント (オネジ)

    タブチ

    エラスジョイント (オネジ)

    -

    通常価格(税別):1,462円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • 給水栓上部 湯、水用カラーリング付き

    三栄水栓製作所

    給水栓上部 湯、水用カラーリング付き

    -

    通常価格(税別):1,576円~

    通常出荷日:6日目

  • ユーロス自在水栓

    タブチ

    ユーロス自在水栓

    -

    通常価格(税別):3,709円~

    通常出荷日:1日目

  • 水栓差込口

    三栄水栓製作所

    水栓差込口

    水栓差込口

    三栄水栓製作所

    水栓差込口

    -

    通常価格(税別):1,153円~

    通常出荷日:6日目

  • 塩ビ伸縮継手メータ

    タブチ

    塩ビ伸縮継手メータ

    -

    通常価格(税別):3,981円~

    通常出荷日:6日目

  • 給水栓上部 PR10A

    三栄水栓製作所

    給水栓上部 PR10A

    給水栓上部 PR10A

    三栄水栓製作所

    給水栓上部 PR10A

    -

    通常価格(税別):2,460円~

    通常出荷日:2日目

  • 逆配管アダプター

    三栄水栓製作所

    逆配管アダプター

    逆配管アダプター

    三栄水栓製作所

    逆配管アダプター

    -

    通常価格(税別):18,387円~

    通常出荷日:6日目

  • ボールバルブ(水道用・両口タイプ)

    カクダイ

    ボールバルブ(水道用・両口タイプ)

    -

    通常価格(税別):2,446円~

    通常出荷日:1日目

  • ベンリー直パイプ

    三栄水栓製作所

    ベンリー直パイプ

    ベンリー直パイプ

    三栄水栓製作所

    ベンリー直パイプ

    -

    通常価格(税別):4,491円~

    通常出荷日:2日目

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 排水アダプター

カクダイ 排水アダプター 490-429-50
通常単価(税別)
1,287
税込単価
1,416
通常出荷日:9日目

【特長】・呼38パイプ用・VP・VU管内面接続・品番のうしろは呼【商品仕様】・排水アダプター・JANコ...

詳細を確認

型番:

490-429-50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

490-429-50の仕様・寸法情報

JANコード
4972353025831
トラスココード
807-6942
質量(g)
60.900
材質1
PVC、ABS

型番リスト

表示件数
型番
490-429-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,287
( 1,416 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・呼38パイプ用
・VP・VU管内面接続
・品番のうしろは呼
【商品仕様】
・排水アダプター
・JANコード:4972353025831
・トラスココード:807-6942
・質量:60.9g
【材質/仕上】
・PVC、ABS

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 排水アダプターの型番490-429-50のページです。 型番490-429-50に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 排水アダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 排水アダプター
カクダイ 排水アダプター(鉛管用)
カクダイ 排水アダプター(スロップシンク用)
カクダイ 排水プレート
パイプ接続アダプター ネジアダプター
カクダイ バルブアダプター
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格1,2873,3401,2468471,2461,396
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235302583149723534904244972353490486497235394060849723539091004972353642724
トラスココード807-6942807-6938807-6941807-3150807-3051807-4602
質量(g)60.900148.0007175.3003693.400
材質1PVC、ABS黄銅、NBRPVC、NBRBR黄銅材質 黄銅

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました