ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 排水アダプター

カクダイ 排水アダプター 490-421-50
通常単価(税別)
1,577円
税込単価
1,735円
通常出荷日:9日目

【特長】・490-421-40:25・32ミリ洗浄管兼用、490-421-50:32・38ミリ洗浄管兼...

詳細を確認

型番:

490-421-50
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

490-421-50の仕様・寸法情報

JANコード
4972353490417
トラスココード
807-6937
質量(g)
34.000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
490-421-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,577円
( 1,735円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・490-421-40:25・32ミリ洗浄管兼用、490-421-50:32・38ミリ洗浄管兼用
・490-421-40:呼40VP・VU管内面接続、490-421-50:呼50VP・VU管内面接続
・品番のうしろは呼
【商品仕様】
・排水アダプター
・JANコード:4972353490417
・トラスココード:807-6937
・質量:34.0g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 排水アダプターの型番490-421-50のページです。 型番490-421-50に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 排水アダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 排水アダプター
カクダイ 排水アダプター
カクダイ 排水アダプター
カクダイ 排水アダプター(鉛管用)
カクダイ 掃除流し用排水アダプター
カクダイ 排水アダプター(スロップシンク用)
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格1,577円1,245円1,345円3,557円3,755円1,304円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235349041749723534904004972353025831497235349042449723534904484972353490486
トラスココード807-6937807-6936807-6942807-6938807-6935807-6941
質量(g)34.00017.00060.900148.00011271
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました