ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミヅシマ 消音マット 踊り場0 710×990mm グレー 490-045-GY

ミヅシマ 消音マット 踊り場0 710×990mm グレー

通常単価(税別)
15,721
税込単価
17,293
通常出荷日:4日目

【特長】・合成ゴムを主原料として・特殊加工を施す事で高い消音効果をもっているマットです。【用途】・階段...

詳細を確認

ご注意

  • 設置箇所に接着してください。

型番:

490-045-GY
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

490-045-GYの仕様・寸法情報

商品タイプ
ノンスリップマット
形状
シートタイプ
グレー
JANコード
4964079015609
トラスココード
802-0743
質量(g)
4000
材質1
合成ゴム
幅(mm)
710
長さ(mm)
990
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
490-045-GY
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,721
( 17,293 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・合成ゴムを主原料として
・特殊加工を施す事で高い消音効果をもっているマットです。
【用途】
・階段等、歩行時の音が問題になる場所
【商品仕様】
・間口x奥行x高さ(mm):990×710×6.5
・質量:(kg)4
・ミヅシマ 消音マット 踊り場0 710×990mm グレー
・JANコード:4964079015609
・トラスココード:802-0743
・質量:4kg
【材質/仕上】
・合成ゴム

ご注意

  • 設置箇所に接着してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミヅシマ 消音マット 踊り場0 710×990mm グレーの型番490-045-GYのページです。 型番490-045-GYに関する仕様情報を記載しております。
ミヅシマ 消音マット 踊り場0 710×990mm グレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミヅシマ 消音マット 踊り場0 710×990mm グレー
ミヅシマ 消音マット 踊り場0 710×990mm ブラウン
ミヅシマ 消音マット ステップFS 240×810mm グレー
ミヅシマ ビニール長マット ピラミッド 910mmX20m グレー
ミヅシマ 階段用MYゴムマット Sー90 Mグレー
ミヅシマ 階段用MYゴムマット Kー120 Mグレー
メーカーミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業
通常価格15,72114,4648,06431,1179,76514,921
通常出荷日4日目4日目4日目4日目18日目13日目
商品タイプノンスリップマットノンスリップマットノンスリップマット通路用マットノンスリップマットノンスリップマット
形状シートタイプシートタイプシートタイプロールタイプシートタイプシートタイプ
グレーブラウングレーグレーMグレーMグレー
JANコード496407901560949640790155934964079015555496407901213449640790249224964079025042
トラスココード802-0743802-0606802-0742133-2985802-0907802-0917

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト