17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

FESTOOL ポリッシングパッド RAP150用 (1個入) 488342

FESTOOL ポリッシングパッド RAP150用 (1個入)

通常単価(税別)
12,710円
税込単価
13,981円
通常出荷日:14日目

【特長】・D150mm用ポリッシングパッドです。・マジック式です。・工具無しで交換できます。【用途】・...

詳細を確認

    型番:

    488342
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    488342の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 14日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    488342
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,710円
    ( 13,981円 )
    14日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・D150mm用ポリッシングパッドです。
    ・マジック式です。
    ・工具無しで交換できます。
    【用途】
    ・ポリッシング。
    【商品仕様】
    ・サイズ:直径125mm
    ・厚さ:25mm
    ・軸径:14mm
    ・マジック式
    ・JANコード:4014549072455
    ・トラスココード:824-5583
    ・質量:213g
    【材質/仕上】
    ・基材:プラスティック

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    FESTOOL ポリッシングパッド RAP150用 (1個入)の型番488342のページです。 型番488342に関する仕様情報を記載しております。
    FESTOOL ポリッシングパッド RAP150用 (1個入)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    FESTOOL ポリッシングパッド RAP150用 (1個入)
    25x150mm/#320 [砥粒入]ナイロンブラシ
    20x150mm/#320 [砥粒入]ナイロンブラシ
    30x150mm/#320 [砥粒入]ナイロンブラシ
    1/4"Hex/150mm ビットホルダー
    パッド150
    メーカーFESTOOLエスコエスコエスコエスコマキタ
    通常価格12,710円3,416円3,324円3,506円2,585円6,084円
    通常出荷日14日目3日目1日目3日目3日目3日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました