17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット ワンダリング 特殊鋼140g・94X64

通常単価(税別)
10,778円
税込単価
11,856円
通常出荷日:6日目

安全帯に75kgの砂のうを付けた落下テストでも安全性を確認。引張り強度テストによる最大許容荷重は1,9...

詳細を確認
  • 商品種類
    ベルト関連用品
  • その他
    オプション
  • トラスココード
    741-8892
  • JANコード
    4546721006946
  • 質量(g)
    140.000
  • 材質1
    特殊鋼
  • 寸法(mm)
    94×64

型番:

485-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:94×64mm
  • 材質:特殊鋼
  • 質量:140g
  • 安全帯に75kgの砂のうを付けた落下テストでも安全性を確認。
  • 引張り強度テストによる最大許容荷重は1,900kgf。インサート金具と回転リングがシッカリ固定されて安全です。
    ※十分な強度(1,150kgf以上)を有する天井のみに設置します。垂直方向の壁面には設置できません。

外形図

ユニット ワンダリング 特殊鋼140g・94X64 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

ユニット ワンダリング 特殊鋼140g・94X64 関連画像

(1)リングホルダーに回転リングをはめ込み固定します。
(2)回転リングを手で回して、ボルト部をインサート金具に確実にねじ込みます。
(3)安全帯のフックを回転リングに掛けて下方に引き、回転リングホルダーから外して、回転リングが自由に回転することを確かめて使用します。

485-01の仕様・寸法情報

商品種類
ベルト関連用品
その他
オプション
トラスココード
741-8892
JANコード
4546721006946
質量(g)
140.000
材質1
特殊鋼
寸法(mm)
94×64
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
485-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,778円
( 11,856円 )
6日目

詳細情報

基本情報

安全帯に75kgの砂のうを付けた落下テストでも安全性を確認。
引張り強度テストによる最大許容荷重は1,900kgf。
インサート金具と回転リングがシッカリ固定されて安全です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット ワンダリング 特殊鋼140g・94X64の型番485-01のページです。 型番485-01に関する仕様情報を記載しております。
ユニット ワンダリング 特殊鋼140g・94X64のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット ワンダリング 特殊鋼140g・94X64
ユニット 床貼り用ステッカー 東西南北 特殊合成ゴム 450×450mm
ユニット 無地板プラスチック・5枚組・80X240
ユニット 危険物標識 毒 鉄板・300X300
ユニット ピット内作業標識 ピット内作業中・450X600X0.5厚
ユニット PCBステッカー(5枚組)・PVCステッカー・80X110
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格10,778円3,737円1,009円2,926円4,475円949円
通常出荷日6日目4日目2日目6日目4日目4日目
商品種類ベルト関連用品-----
その他オプション-----
トラスココード741-8892-----
JANコード4546721006946-----
質量(g)140.000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート