17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

すべり止め手袋フレンズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

48149

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。
・ポリエステル繊維なので汚れを落としやすい。
・軍手の厚みがあり、優れた保護性と耐久性。
・指先の破れを抑制する補強加工
【用途】
・一般作業、運搬作業、土木建築 等。
【材質】
・繊維部:ポリエステル、他
・樹脂部:塩化ビニール

ご注意

  • 高温のものに触れないでください。
  • 回転部分を伴う機械作業に使用しないでください。
  • 薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください。
  • 電気作業には使用しないでください。
  • 高温のものに触れないでください。 回転部分を伴う機械作業に使用しないでください。 薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください。 電気作業には使用しないでください。

指定中の仕様・寸法情報

サイズ
M
JANコード
4972966223860
トラスココード
820-0027
質量(g)
57.000
材質1
繊維部:ポリエステル、他
材質2
樹脂部:塩化ビニール
手のひら周り(cm)
9.5
中指長さ(cm)
7.5
ゲージ数
7
厚さ(mm)
10
全長(cm)
22
ホワイト

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト