17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ラインテープ【1~5個入り】
ミスミ
白メリヤスウエス
ミスミ
色メリヤスウエス
ミスミ
  • <
  • >

埋設管表示ピン施工用ドリル(歯先)

通常単価(税別)
9,305円
税込単価
10,236円
通常出荷日:5日目

【特長】・振動ドリル専用の歯先です(コンクリート、アスファルト路面用)

  • 種類
    その他関連用品
  • 質量(g)
    260.000
  • 内容
    埋設管表示ピン施工用ドリル(歯先)
  • トラスココード
    737-3848

型番:

480-91
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

使用方法・使用事例

使用方法

埋設管表示ピン施工用ドリル(歯先)  使用方法

480-91の仕様・寸法情報

種類
その他関連用品
質量(g)
260.000
内容
埋設管表示ピン施工用ドリル(歯先)
トラスココード
737-3848

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
480-91
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,305円
( 10,236円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・振動ドリル専用の歯先です(コンクリート、アスファルト路面用)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

埋設管表示ピン施工用ドリル(歯先)の型番480-91のページです。 型番480-91に関する仕様情報を記載しております。
埋設管表示ピン施工用ドリル(歯先)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
埋設管表示ピン施工用ドリル(歯先)
単管用取付金具 鉄製 90×90×3厚
ユニット 毎日の安全施工サイクル 紙製 420×594mm(A2サイズ)
ユニット 差込式パレット用三角表示
ユニット フリー表示スタンド用無地板 エコユニボー 220×300×2厚
カゴ車用ワンタッチ標識(ポケット式A4タテ用)
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格9,305円2,703円489円1,523円830円1,704円
通常出荷日5日目2日目4日目4日目1日目1日目
種類その他関連用品-----
質量(g)260.000-----
内容埋設管表示ピン施工用ドリル(歯先)-----
トラスココード737-3848-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました