17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロックタイト 高機能瞬間接着剤 480 50g

通常単価(税別)
6,594円
税込単価
7,253円
通常出荷日:6日目

【特長】・低粘度、耐衝撃用高性能瞬間接着剤です・優れた耐衝撃・耐はく離性を持っています・プラスチック、...

詳細を確認
  • 色
    黒
  • JANコード
    6902545425123
  • トラスココード
    814-8152
  • 質量(g)
    75.000
  • 材質1
    主成分:エチルシアノアクリレート
  • 容量(g)
    50

型番:

480-50
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【仕様】

  • 特徴:耐衝撃、耐熱用
  • 主成分:シアノアクリレート系
  • 色:黒
  • 粘度:100~200mPa・s
  • せん断強度注1:22~30N/mm2
  • 使用温度範囲の目安:-55~+100℃
  • 固着時間注2:60~120秒
  • 性能:耐衝撃、冷熱性、高耐はく離性、耐湿性良好
  • 容量(ボトル):50g

注1:鋼ラップシェア(サンドブラスト加工済)を使用し、ISO4587に基づき試験したせん断強度の代表値を示す。
注2:鋼ラップシェアを使用し、ISO4587に基づいて22℃×50%RH雰囲気下で0.1N/mm2の強度を発揮するまでの時間の代表値を示す。

【特長】

  • 70℃×95%×1,000時間の耐湿性テストでも、およそ70%の強度を維持する瞬間接着剤です。
  • 100℃×1,000時間の熱エージングでもおよそ80%の強度を維持します。

注意・禁止事項

日本向け製品です。海外製品とは仕様が異なります。

480-50の仕様・寸法情報

色
黒
JANコード
6902545425123
トラスココード
814-8152
質量(g)
75.000
材質1
主成分:エチルシアノアクリレート
容量(g)
50

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
480-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,594円
( 7,253円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低粘度、耐衝撃用高性能瞬間接着剤です
・優れた耐衝撃・耐はく離性を持っています
・プラスチック、エラストマー、金属などの幅広い材質に対応します
【用途】
・自動車部品などの輸送機器、金属同士の接着、マグネットの接着

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックタイト 高機能瞬間接着剤 480 50gの型番480-50のページです。 型番480-50に関する仕様情報を記載しております。
ロックタイト 高機能瞬間接着剤 480 50gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックタイト 高機能瞬間接着剤 480 50g
ロックタイト 高機能瞬間接着剤 4203 20g
ロックタイト 高機能瞬間接着剤 435 20g
ロックタイト 瞬間接着剤 443(TAKPAK AP) 50g
ロックタイト 瞬間接着剤 417 20g
ロックタイト 瞬間接着剤 495 100g
メーカーヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケル
通常価格6,594円4,496円 -3,379円3,843円2,428円7,235円
通常出荷日6日目4日目2日目5日目4日目1日目
色黒淡黄色透明透明透明透明
JANコード6902545425123-4976742512711690254530006269025453342036902545452716
トラスココード814-8152-814-8162814-8151814-8150836-6447
質量(g)75.00020.00020.00075.00020.000130.000
材質1主成分:エチルシアノアクリレートシアノアクリレート系主成分:シアノアクリレート系主成分:シアノアクリレート主成分:エチルシアノアクリレート主成分:シアノアクリレート系
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました