17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケルヒャー スクイジーセット BR30/4C 耐油

通常単価(税別)
11,234
税込単価
12,357
通常出荷日:2日目

【特長】・汚水を回収する際に使用するゴムを本体に取り付ける部品とゴムのセットです。【商品仕様】・品名:...

詳細を確認

    型番:

    47773240
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    47773240の仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    47773240
    RoHS?最小発注数量
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,234
    ( 12,357 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・汚水を回収する際に使用するゴムを本体に取り付ける部品とゴムのセットです。
    【商品仕様】
    ・品名:スクイジーセット 300mm(耐油性)
    ・適合機種:BR30/4
    ・幅(mm):70
    ・奥行(mm):300
    ・高さ(mm):20
    ・製造国:イタリア
    ・JANコード:4039784401136
    ・トラスココード:794-0521
    ・質量:73g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ケルヒャー スクイジーセット BR30/4C 耐油の型番47773240のページです。 型番47773240に関する仕様情報を記載しております。
    ケルヒャー スクイジーセット BR30/4C 耐油のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ケルヒャー スクイジーセット BR30/4C 耐油
    小型床洗浄機 BD 30/4 C Bp Pack
    業務用カーペットリンスクリーナー Puzzi 30/4
    床洗浄機用スクイジーセット 耐油性 435mm ストレート
    ケルヒャー 床洗浄機用ディスクパッド
    ケルヒャー フォームノズル
    メーカーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャー
    通常価格11,234379,225376,7688,824 -15,808 -53,547
    通常出荷日2日目2日目2日目1日目〜4日目〜1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    床洗浄機・ポリッシャーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました