ファクトリーサプライ用品技術窓口

高圧洗浄機用 サーボプレスユニット

通常単価(税別)
15,287円
税込単価
16,816円
通常出荷日:4日目

手元のダイヤルで圧力と水量を調節できるので、洗浄作業に応じた高圧水を利用できます。

  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 奥行(mm)
    200
  • 高さ(mm)
    60
  • 適合機種
    HD9/17、HD10/22、HDS8/9、HDS8/15、HDS8/17他
  • 詳細タイプ
    サーボプレスユニット

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

47754700
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

47754700の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
奥行(mm)
200
高さ(mm)
60
適合機種
HD9/17、HD10/22、HDS8/9、HDS8/15、HDS8/17他
詳細タイプ
サーボプレスユニット
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
47754700
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,287円
( 16,816円 )
4日目

詳細情報

基本情報

手元のダイヤルで圧力と水量を調節できるので、洗浄作業に応じた高圧水を利用できます。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧洗浄機用 サーボプレスユニットの型番47754700のページです。 型番47754700に関する仕様情報を記載しております。
高圧洗浄機用 サーボプレスユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高圧洗浄機用 サーボプレスユニット
フィルター(2.642-794.0)
業務用高圧洗浄機 HD 4/8 C(冷水タイプ)
エンジン式高圧洗浄機 HD 9/23(冷水タイプ)
業務用冷水高圧洗浄機 Classic
業務用冷水高圧洗浄機 HD 10/22
メーカーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャー
通常価格15,287円1,981円150,608円875,876円81,540円 -838,090円
通常出荷日4日目4日目1日目2日目2日目〜2日目
商品タイプその他その他高圧洗浄機高圧洗浄機--
その他オプションオプション----
奥行(mm)20058380870335607
高さ(mm)6020093011708451063
適合機種HD9/17、HD10/22、HDS8/9、HDS8/15、HDS8/17他HD4/8P、HD4/8C、HD4/11CBp、HD7/15C、HD7/15CX、HD7/15M、HD8/16-4 M cage、HD7/10CFood、HDS4/7U、HD6/12G、HD7/20G Classic----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました