17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワンタッチカラーエフ

通常単価(税別)
7352,198
税込単価
8092,418
通常出荷日:1日目~4日目

ユニットのワンタッチカラーエフです。材質プラスチック寸法(mm)結束部200

  • 商品タイプ
    その他
  • 材質(本体)
    その他
  • 詳細タイプ
    ワンタッチカラーエフ
  • 材質(本体)詳細
    プラスチック
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番サイズ材質入数
表示面結束部
477-1170×45×1mm厚200mmプラスチック10枚1組
477-1270×45×1mm厚
477-1370×45×1mm厚
477-1755×37×1mm厚
477-1544×15×1mm厚20枚1組
477-1630φ×1mm厚
477-1870×45×1mm厚10枚1組
  • 油性ペンで書き込めます。
 

■取付方法

ワンタッチカラーエフ  取付方法

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 表示内容

  • 表示内容詳細

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

表示内容

表示内容詳細

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
その他
動力
4571181478316
741-8159
60
1個
その他
電灯
4571181478323
741-8167
60
1個
その他
ケーブルサイズ 自/至
4571181478330
741-8175
63.000
1個
-
-
4571181538720
741-8191
43
1個
-
-
4571181538737
741-8205
44.000
1個
-
-
4571181538744
741-8213
41
1個
その他
持込許可証(許可番号・許可日 年月日・所属・取扱責任者・作業所名)
4571181478347
741-8221
60
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,540
( 1,694 )
4日目
1,540
( 1,694 )
4日目
1,540
( 1,694 )
4日目
908
( 999 )
4日目
1,022
( 1,124 )
4日目
735
( 809 )
1日目
2,198
( 2,418 )
4日目

詳細情報

基本情報

ユニットのワンタッチカラーエフです。
材質プラスチック
寸法(mm)結束部200

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチカラーエフのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチカラーエフ
ユニット 高圧線・感電注意標識(ステッカー)
通リ芯表示板 数字 エコユニボード 300×300mm
坑口距離表示板
ユニット 横断幕 ここからは墜落災害絶対出すまい
室名表示板 役員室
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格735-771 -77692610,739764 -
通常出荷日1日目〜4日目〜6日目6日目4日目1日目〜
商品タイプその他---たれ幕・横幕-
材質(本体)その他---その他-
詳細タイプワンタッチカラーエフ-----
材質(本体)詳細プラスチック----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト