17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高圧洗浄機用スリージェットノズル

通常単価(税別)
19,351円~19,353円
税込単価
21,286円~21,288円
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・ひとつのノズルで2種類の噴射モードが利用できます。ペンシルジェット(0°)、広角ジェット(2...

詳細を確認
    未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

    • JANコード

    • トラスココード

    • 奥行(mm)

    • 高さ(mm)

    • 適合機種

    • 幅(mm)

    • 質量(g)

    • 品名

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    奥行(mm)

    高さ(mm)

    適合機種

    幅(mm)

    質量(g)

    品名

    RoHS2(10物質)?最小発注数量
    4039784296138
    794-0408
    200
    65
    HD4/8P
    65
    283.000
    3ジェットノズル 034
    対応
    1個
    4039784296190
    794-0424
    65
    200
    HD7/15、HDS4/7U
    65
    283.000
    3ジェットノズル 045
    対応
    1個
    4039784296220
    794-0432
    -
    -
    HDS9/17
    200×65×65
    282.000
    3ジェットノズル 055
    対応
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    19,353円
    ( 21,288円 )
    1日目
    19,353円
    ( 21,288円 )
    4日目
    19,351円
    ( 21,286円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ひとつのノズルで2種類の噴射モードが利用できます。ペンシルジェット(0°)、広角ジェット(25°)、洗浄剤塗布用の低圧ジェット(40°)で多様な洗浄作業に対応します。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    高圧洗浄機用スリージェットノズルのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    高圧洗浄機用スリージェットノズル
    ケルヒャー 高圧洗浄機用 3ジェットノズル
    高圧洗浄機 ジェットクリーナー
    高圧洗浄機ジェットクリーン
    高圧洗浄機用ブラシノズル
    高圧ホース(洗浄機用)
    メーカーケルヒャーケルヒャー日動工業精和産業日動工業エスコ
    通常価格19,351円-19,332円 -31,627円299,236円3,340円9,740円 -
    通常出荷日1日目〜4日目1日目4日目6日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト