17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケルヒャー タッチレススリージェットノズル(050)

通常単価(税別)
20,667
税込単価
22,734
通常出荷日:4日目

【特長】・手元で衝撃圧力を0°・25°・40°(洗剤塗布用)3段階に切り替える事が可能です。

  • JANコード
    4039784057173
  • トラスココード
    794-0394
  • 適合機種
    HD10/22、HD1050
  • 幅(mm)
    195×65×65
  • 質量(g)
    471.000
  • 品名
    タッチレス3ジェットノズル 050

型番:

47670650
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

47670650の仕様・寸法情報

JANコード
4039784057173
トラスココード
794-0394
適合機種
HD10/22、HD1050
幅(mm)
195×65×65
質量(g)
471.000
品名
タッチレス3ジェットノズル 050
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
47670650
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,667
( 22,734 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手元で衝撃圧力を0°・25°・40°(洗剤塗布用)3段階に切り替える事が可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケルヒャー タッチレススリージェットノズル(050)の型番47670650のページです。 型番47670650に関する仕様情報を記載しております。
ケルヒャー タッチレススリージェットノズル(050)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケルヒャー タッチレススリージェットノズル(050)
ケルヒャー フレキシブルノズルホルダー
ケルヒャー ファインメッシュフィルター140MY(3/4-3/4)
ケルヒャー バリオノズル050
ケルヒャー ケミカルインジェクター EASYLock
ケルヒャー 高圧ホース分岐アダプター EASYLock
メーカーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャー
通常価格20,66720,19932,44523,62956,96143,940
通常出荷日4日目2日目2日目4日目9日目1日目
JANコード403978405717340397845423894002667035131400266707720940542782596804054278255606
トラスココード794-0394794-1528793-9027794-0335859-4358859-4284
適合機種HD10/22、HD1050全機種使用可HD4/8、HD7/15、HD7/10、HDS4/7UHD7/15、HD10/22、HDS4/7、HDS8/15、HDS8/17HD7/15CX、10/22SX以外の全機種HDシリーズCX・MX・SX以外の全機種、エンジン機
幅(mm)195×65×6580135---
質量(g)471.000219.000519.000293.000899.000518.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました