ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ユニット 電気関係標識 スイッチカバー標識 |
|
ユニット ゲージマーカーステッカー【10~100個入り】 |
|
ユニット JIS配管識別ステッカー 電気関係【10個入り】 |
電源ボックス、配線管等の表示で、保守・管理に役立ちます。7タイプございます。
共通仕様
サイズ:40×80×0.08mm厚
材質:PPステッカー
・電源ボックス、配線管等の表示で、保守・管理に役立ちます。
| 型番 | ステッカー文字 | 型番 | ステッカー文字 |
|---|---|---|---|
| 476-61 | 強電 | 476-67 | 放送 |
| 476-62 | 弱電 | 476-68 | 時計 |
| 476-63 | 電話 | 476-69 | 電灯 |
| 476-64 | コンセント | 476-70 | 幹線 |
| 476-65 | 防排煙 | 476-71 | 計装 |
| 476-66 | 動力 | 476-72 | 自動火災報知 |

電源ボックス、配線管等の表示で、保守・管理に役立ちます。
7タイプございます。

アイマーク
アースラベルΦ16

フジワラ
ターンバックル(ストレート)