17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケルヒャー バリオノズル050

通常単価(税別)
24,129
税込単価
26,542
通常出荷日:4日目

【特長】・ノズル先端で角度が変えられます。・適合機種:HD7/15、HD10/22、HDS4/7、H...

詳細を確認
  • JANコード
    4002667077209
  • トラスココード
    794-0335
  • 適合機種
    HD7/15、HD10/22、HDS4/7、HDS8/15、HDS8/17
  • 質量(g)
    293.000
  • 品名
    バリオノズル  050

型番:

47630390
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

47630390の仕様・寸法情報

JANコード
4002667077209
トラスココード
794-0335
適合機種
HD7/15、HD10/22、HDS4/7、HDS8/15、HDS8/17
質量(g)
293.000
品名
バリオノズル  050
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
47630390
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,129
( 26,542 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】・ノズル先端で角度が変えられます。・適合機種:HD7/15、HD10/22、HDS4/7、HDS8/15、HDS8/17

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケルヒャー バリオノズル050の型番47630390のページです。 型番47630390に関する仕様情報を記載しております。
ケルヒャー バリオノズル050のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケルヒャー バリオノズル050
ケルヒャー タッチレススリージェットノズル(050)
ケルヒャー フレキシブルノズルホルダー
ケルヒャー ケミカルインジェクター EASYLock
ケルヒャー 高圧ホース分岐アダプター EASYLock
ケルヒャー ファインメッシュフィルター140MY(3/4-3/4)
メーカーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャー
通常価格24,12920,96620,46754,76739,07732,990
通常出荷日4日目4日目2日目9日目1日目2日目
JANコード400266707720940397840571734039784542389405427825968040542782556064002667035131
トラスココード794-0335794-0394794-1528859-4358859-4284793-9027
適合機種HD7/15、HD10/22、HDS4/7、HDS8/15、HDS8/17HD10/22、HD1050全機種使用可HD7/15CX、10/22SX以外の全機種HDシリーズCX・MX・SX以外の全機種、エンジン機HD4/8、HD7/15、HD7/10、HDS4/7U
質量(g)293.000471.000219.000899.000518.000519.000
品名バリオノズル  050タッチレス3ジェットノズル 050フレキシブルノズルホルダーインジェクター高圧ホース分岐アダプターファインメッシュフィルター (ねじ径3/4インチ)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト