17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マンティス180用ノコ刃
  • マンティス180用ノコ刃

マンティス180用ノコ刃

通常単価(税別)
2,9397,924
税込単価
3,2338,716
通常出荷日:6日目~14日目

【特長】・合金工具鋼を素材とした普通鋼材、特殊鋼材に適した刃物です。【用途】・鋼管・形鋼材の切断【材質...

詳細を確認
  • 適合機種
    マンティス180WA・180WS
  • 全長(mm)
    1625
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内
    • 9日以内
    • 14日以内

型番リスト

表示件数

山数

トラスココード

JANコード

質量(g)

材質1

最小発注数量
8
809-4644
4514706040124
1200.0
合金
10個
10
809-4645
4514706040131
1200.0
合金
10個
-
809-4646
4514706040209
1100.0
グリットソー
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,939
( 3,233 )
9日目
2,939
( 3,233 )
6日目
7,924
( 8,716 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・合金工具鋼を素材とした普通鋼材、特殊鋼材に適した刃物です。
【用途】
・鋼管・形鋼材の切断
【材質】
・合金

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マンティス180用ノコ刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マンティス180用ノコ刃
バンドソー“マンティス”バンドソー用ノコ刃
バンドソーマンティス ハンドソー用ノコ刃 125用
マンティス65A用のこ刃
バンドソー"マンティス"
バンドソー マンティス用のこ刃 475210・475211
メーカーレッキス工業レッキス工業レッキス工業レッキス工業レッキス工業レッキス工業
通常価格2,939-2,662 -2,4362,765145,331 -5,047 -
通常出荷日6日目〜1日目1日目1日目19日目19日目
適合機種マンティス180WA・180WSXB125/XB120AXB125/XB120AXB65A/XB65ASU--
全長(mm)1625143014308808651625

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バンドソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト