17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【共通】

  • サイズ:30×100×0.08mm厚
  • 材質:PPステッカー
  • 10枚1シート
JV血液型ステッカー【10個入り】  製品特長

使用方法・使用事例

使用事例

JV血液型ステッカー【10個入り】  使用事例

文字を書き込んでヘルメットに貼付

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • 表示文字 

  • JANコード

  • トラスココード

  • 摘要

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

表示文字 

JANコード

トラスココード

摘要

最小発注数量
ステッカー
空調J.V(会社名・氏名・血液型)
4571181477753
741-7471
粘着シール
1パック

10個入り

ステッカー
衛生J.V(会社名・氏名・血液型)
4571181477760
741-7489
粘着シール
1パック

10個入り

ステッカー
電気J.V(会社名・氏名・血液型)
4571181477777
741-7497
粘着シール
1パック

10個入り

ステッカー
機械J.V(会社名・氏名・血液型)
4571181477791
741-7519
粘着シール
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
756円
( 832円 )
6日目
756円
( 832円 )
6日目
756円
( 832円 )
4日目
756円
( 832円 )
6日目

詳細情報

基本情報

JV血液型ステッカーです。
5タイプございます。
寸法(mm)30×100×0.08厚

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JV血液型ステッカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JV血液型ステッカー
機械室名ステッカー PVCステッカー・100X300
ユニット 作業中ステッカーのみ PVCステッカー 417×257
防火標識 PVCステッカー
電気設備関係ステッカー
ユニット 産業廃棄物分別ステッカー 100X200
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格756円642円988円642円838円1,247円
通常出荷日4日目〜1日目〜4日目4日目4日目6日目
質量(g)13.000-----
材質1PPステッカー-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト