ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ さしこみソケット

カクダイ さしこみソケット 4693-32
通常単価(税別)
3,229円
税込単価
3,552円
通常出荷日:9日目

【特長】・品番のうしろはA(ミリ)、( )内はB(ミリ)【商品仕様】・さしこみソケット・JANコード:...

詳細を確認

型番:

4693-32
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4693-32の仕様・寸法情報

JANコード
4972353469307
トラスココード
807-6892
質量(g)
200.000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
4693-32
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,229円
( 3,552円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・品番のうしろはA(ミリ)、( )内はB(ミリ)
【商品仕様】
・さしこみソケット
・JANコード:4972353469307
・トラスココード:807-6892
・質量:200.0g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ さしこみソケットの型番4693-32のページです。 型番4693-32に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ さしこみソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ さしこみソケット
カクダイ さしこみソケット
カクダイ さしこみソケット
カクダイ さしこみソケット
カクダイ さしこみソケット
カクダイ 異径さしこみソケット
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格3,229円2,900円4,210円17,275円3,065円4,210円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235346930749723534693384972353469314497235303346149723534693524972353469406
トラスココード807-6892807-6889807-6893807-6894807-6891807-6906
質量(g)200.00091.900263.000437.200155.000160.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました