ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

カクダイ 洗浄管異径アダプター 32×25

カクダイ 洗浄管異径アダプター 32×25 469-034-32D
通常単価(税別)
5,345円
税込単価
5,880円
通常出荷日:9日目

【特長】・洗浄管サイズを1段落とす金具です。・異径さしこみソケットより短く配管できます。・ツバ側袋ナッ...

詳細を確認

型番:

469-034-32D
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

469-034-32Dの仕様・寸法情報

JANコード
4972353033430
トラスココード
807-6871
質量(g)
71.400
-
-

型番リスト

表示件数
型番
469-034-32D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,345円
( 5,880円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗浄管サイズを1段落とす金具です。
・異径さしこみソケットより短く配管できます。
・ツバ側袋ナットは既設のものを使用してください。
・品番のうしろの( )内は呼
【商品仕様】
・洗浄管異径アダプター32×25
・JANコード:4972353033430
・トラスココード:807-6871
・質量:71.4g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 洗浄管異径アダプター 32×25の型番469-034-32Dのページです。 型番469-034-32Dに関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 洗浄管異径アダプター 32×25のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 洗浄管異径アダプター 32×25
カクダイ 洗浄管異径アダプター 50×38
カクダイ 洗浄管
カクダイ 異径さしこみエルボ
カクダイ 異径さしこみエルボ
カクダイ 外ネジ洗浄管アダプター
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格5,345円6,752円8,609円5,376円6,281円2,913円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235303343049723530334544972353025930497235346830049723534683174972353468263
トラスココード807-6871807-6873807-6736807-6850807-6851807-6849
質量(g)71.400124.2000.000142.000197.600208.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました