ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 洗浄管

カクダイ 洗浄管 469-015-50
通常単価(税別)
10,078円
税込単価
11,086円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・洗浄管・JANコード:4972353025947・トラスココード:807-6737・質量...

詳細を確認

型番:

469-015-50
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

469-015-50の仕様・寸法情報

JANコード
4972353025947
トラスココード
807-6737
材質1
黄銅
-
-

型番リスト

表示件数
型番
469-015-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,078円
( 11,086円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・洗浄管
・JANコード:4972353025947
・トラスココード:807-6737
・質量:0g
【材質/仕上】
・黄銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 洗浄管の型番469-015-50のページです。 型番469-015-50に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 洗浄管のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 洗浄管
カクダイ 洗浄管
カクダイ 外ネジ洗浄管アダプター
カクダイ 外ネジ洗浄管アダプター
カクダイ 外ネジ洗浄管アダプター
カクダイ 外ネジ洗浄管アダプター
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格10,078円8,609円2,411円2,913円2,704円3,007円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235302594749723530259304972353468201497235346826349723534682324972353468249
トラスココード807-6737807-6736807-6843807-6849807-6846807-6847
材質1黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました