ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • 横水栓(カップリング付)

    カクダイ

    横水栓(カップリング付)

    -

    通常価格(税別):4,296円~

    通常出荷日:1日目

  • エラスジョイント (オネジ)

    タブチ

    エラスジョイント (オネジ)

    -

    通常価格(税別):1,462円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • 給水栓上部 PR10A

    三栄水栓製作所

    給水栓上部 PR10A

    給水栓上部 PR10A

    三栄水栓製作所

    給水栓上部 PR10A

    -

    通常価格(税別):2,460円~

    通常出荷日:2日目

  • ボールバルブ(水道用・両口タイプ)

    カクダイ

    ボールバルブ(水道用・両口タイプ)

    -

    通常価格(税別):2,446円~

    通常出荷日:1日目

  • 塩ビ伸縮継手メータ

    タブチ

    塩ビ伸縮継手メータ

    -

    通常価格(税別):3,981円~

    通常出荷日:6日目

  • トラップU管 0434-25

    カクダイ

    トラップU管 0434-25

    -

    通常価格(税別):3,187円~

    通常出荷日:14日目

  • 水栓上部パッキン PP42A

    三栄水栓製作所

    水栓上部パッキン PP42A

    水栓上部パッキン PP42A

    三栄水栓製作所

    水栓上部パッキン PP42A

    5.0

    通常価格(税別):461円~

    通常出荷日:2日目

  • 給水栓上部 湯、水用カラーリング付き

    三栄水栓製作所

    給水栓上部 湯、水用カラーリング付き

    -

    通常価格(税別):1,576円~

    通常出荷日:6日目

  • 水栓差込口

    三栄水栓製作所

    水栓差込口

    水栓差込口

    三栄水栓製作所

    水栓差込口

    -

    通常価格(税別):1,153円~

    通常出荷日:6日目

  • ステンレス SBMシャックル

    水本機械製作所

    ステンレス SBMシャックル

    ステンレス SBMシャックル

    水本機械製作所

    ステンレス SBMシャックル

    -

    通常価格(税別):1,917円~

    通常出荷日:1日目 ~

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 洗浄管

カクダイ 洗浄管 469-010-50
通常単価(税別)
7,485
税込単価
8,234
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・洗浄管・JANコード:4972353025930・トラスココード:807-6736・質量...

詳細を確認

型番:

469-010-50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

469-010-50の仕様・寸法情報

JANコード
4972353025930
トラスココード
807-6736
質量(g)
0.000
材質1
黄銅

型番リスト

表示件数
型番
469-010-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,485
( 8,234 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・洗浄管
・JANコード:4972353025930
・トラスココード:807-6736
・質量:0g
【材質/仕上】
・黄銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 洗浄管の型番469-010-50のページです。 型番469-010-50に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 洗浄管のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 洗浄管
カクダイ 外ネジ洗浄管アダプター
カクダイ 外ネジ洗浄管アダプター
カクダイ 外ネジ洗浄管アダプター
カクダイ 外ネジ洗浄管アダプター
カクダイ 外ネジ洗浄管アダプター
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格7,4854,7922,4212,6702,2962,751
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235302593049723534682564972353468232497235346821849723534682014972353468263
トラスココード807-6736807-6848807-6846807-6844807-6843807-6849
質量(g)0.000159.000138.000116.900102.200208.000
材質1黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました